Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Céliane Laqué 2 postes - finition Blanc

Céliane LEGRAND

Plaque Céliane Laqué 2 postes - finition Blanc

REF. 066632 EAN. 3245060666323
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 2
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 161 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01976EN-02.pdf pdf (0.86 Mo)
Fiche technique
F01976FR-02.pdf pdf (0.86 Mo)
9 documents
Agrément
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Agrément
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00991-V01.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01197-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)