Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Céliane 3 postes blanc antimicrobien

Céliane LEGRAND

Plaque Céliane 3 postes blanc antimicrobien

REF. 069003 EAN. 3245060690038
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 3
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 3
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Oui
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 232 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00899FR-01.pdf pdf (0.07 Mo)
Fiche technique
F00899EN-01.pdf pdf (0.07 Mo)
7 documents
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Agrément
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Agrément