![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600861-WEB-R.jpg)
Plaque carrée dooxie 1 poste finition noir velours
dooxie
LEGRAND
Plaque carrée dooxie 1 poste finition noir velours
REF. 600861
EAN.
3414971020405
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
---|---|
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 87 mm |
Hauteur | 87 mm |
Profondeur | 10 mm |
Largeur d'encastrement | 0 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
11 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_704274/M1
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-NF012_1744/M1
(0.8 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762
(0.7 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716330
(0.73 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION