Aller au contenu principal
Logo print

Plaque carrée dooxie 1 poste finition effet aluminium

dooxie LEGRAND

Plaque carrée dooxie 1 poste finition effet aluminium

REF. 600851 EAN. 3414971020252
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Numéro RAL (équivalent) 7040
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 87 mm
Hauteur 87 mm
Profondeur 10 mm
Largeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F02444FR-02.pdf pdf (0.9 Mo)
28 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_717816 (1.55 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01419-V01.01-FR.PDF pdf (0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318 (1.04 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01310-V02.01-FR.pdf pdf (0.84 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00617-V03.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01133-V02.01-FR.pdf pdf (1.14 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_717742 (0.53 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01839-V01.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715034 (0.46 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01839-V01.01-EN.pdf pdf (0.89 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01133-V02.01-EN.pdf pdf (1.17 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00955-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00602-V03.01-FR.pdf pdf (0.79 Mo)
Agrément
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00616-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
Agrément
NF-NF012_1744/M1 (0.8 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00814-V02.01-FR.pdf pdf (0.78 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590 (0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762 (0.7 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_716330 (0.73 Mo)