Aller au contenu principal
Logo print

Plaque 2 postes Niloé - Lin

Niloé LEGRAND

Plaque 2 postes Niloé - Lin

REF. 665012 EAN. 3245066650128
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 2
Nombre d'unités, verticales 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Beige
Numéro RAL (équivalent) 1013
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 156 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 10 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
Fiche technique
F01775FR-02.pdf pdf (1 Mo)
Fiche technique
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Fiche technique
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
26 documents
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00040-V01.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
Agrément
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Agrément
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00036-V02.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00038-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Agrément
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Agrément
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00039-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Agrément
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Agrément
NF-677930 (1.13 Mo)
Agrément
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-677924 (1.38 Mo)
Agrément
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-686066B (0.45 Mo)