Pigtail OM2 LCS³ connecteur LC - longueur 1m - LSZH
LCS³
LEGRAND
Pigtail OM2 LCS³ connecteur LC - longueur 1m - LSZH
REF. 032211
EAN.
3414970962485
LCS³, pigtail pour connecter des systèmes à haute vitesse tels que les réseaux Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM2 |
Type | Pigtail câble |
Type de conducteur | Structure serrée |
Longueur | 1 m |
Type de connecteur | LC |
---|---|
Finition APC | Non |
Couleur | Orange |
Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION