![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035874-WEB-R.jpg)
Pied - pour console 358 70 - H. 680 mm - RAL 7016
LEGRAND
Pied - pour console 358 70 - H. 680 mm - RAL 7016
REF. 035874
EAN.
3245060358747
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 570 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 680 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 570 mm |
Hauteur | 680 mm |
---|---|
Profondeur | 400 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7016 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION