![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057675-LEGRAND.jpg)
Petit socle domestique schuko avec éclipse
P17
LEGRAND
Petit socle domestique schuko avec éclipse
REF. 057675
EAN.
3245060576752
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 250 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 2 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 62 mm |
Ecart vertical entre les trous | 38 mm |
Dimension de bride, horizontale | 50 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 38 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION