![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Parafoudre pour protection générale de tableau principal typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA/pôle - 1P+N - 2 modules
-
LEGRAND
Parafoudre pour protection générale de tableau principal typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA/pôle - 1P+N - 2 modules
REF. 412274
EAN.
3414970517449
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Oui |
Autre schéma de liaison | Non |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 25 kA |
Tension nominale AC | 230 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
Niveau de protection L-N | 2.1 kV |
---|---|
Niveau de protection N-PE | 1.5 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Taille (DIN) | 2 TE |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Oui |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Notice
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION