![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067193-LEGRAND-1000.jpg)
Parafoudre Céliane 16A 250V 50Hz à 60Hz
Céliane
LEGRAND
Parafoudre Céliane 16A 250V 50Hz à 60Hz
REF. 067193
EAN.
3245060671938
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension nominale AC | 230 V |
---|---|
Tension nominale DC | 230 V |
Tension max de régime permanent | 250 V |
Tension continue la plus élevée CC | 250 V |
Courant de charge nominal | 16 A |
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) | 1 kA |
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) | 1.5 kA |
Niveau de protection | 1 kV |
Niveau de protection L-N | 1 kV |
Niveau de protection L-PE/N-PE | 1 kV |
Nombre de pôles | 6 |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 2.5 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 2.5 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
---|---|
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 3 | Non |
Avec filtre anti-parasites | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 44 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION