![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412211-WEB-R.jpg)
Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules
-
LEGRAND
Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules
REF. 412211
EAN.
3414971552852
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison | Non |
---|---|
Schéma de liaison IT | Non |
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Oui |
Schéma de liaison TT | Oui |
Autre schéma de liaison | Non |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 5 kA |
Courant de choc de décharge max. (8/20) | 5 kA |
Tension nominale AC | 400 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
Niveau de protection | 2.5 kV |
Niveau de protection L-N | 1.4 kV |
Niveau de protection N-PE | 1.2 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Oui |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Taille (DIN) | 8 TE |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Oui |
---|---|
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 142.4 mm |
Hauteur | 96.5 mm |
Profondeur | 77.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 230-415 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 6-35 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION