![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/632792-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau 24 RJ45 catégorie 5e/6 UTP/STP ks à équiper avec support de cable métal
Linkeo
LEGRAND
Panneau 24 RJ45 catégorie 5e/6 UTP/STP ks à équiper avec support de cable métal
REF. 632792
EAN.
3245066327921
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 24 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Autre |
Couleur | Noir |
---|---|
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 43.8 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 58.2 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION