![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067770-WEB-R.jpg)
Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - titane
Céliane with Netatmo
LEGRAND
Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - titane
REF. 067770
EAN.
3414971015777
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Consommation en veille | 7.2 |
---|---|
Système de bus KNX | Non |
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Interface multiple |
Mode de pose | Encastré |
Nombre d'appareils max. par canal | 100 |
Protection contre le démontage | Oui |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 230-250 V |
Type de tension | AC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Oui |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne automatique , Cable |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Interface produits connectés |
Programmable | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Notice
Notice
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Agrément
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION