![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034809-LEGRAND.jpg)
Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Altis
LEGRAND
Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
REF. 034809
EAN.
3245060348090
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de ventilateurs | 0 |
---|---|
Encastrement mural | Non |
Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
Ventilateur de circulation | Non |
Ventilateur de toit | Oui |
Avec filtre | Non |
Classe de protection (IP) | IP23 |
Mode de pose | Fixation à vis |
---|---|
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 350 mm |
Profondeur | 100 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION