![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310006-LEGRAND-1000.jpg)
Onduleur Niky S avec prises IEC - 1000 VA
LEGRAND
Onduleur Niky S avec prises IEC - 1000 VA
REF. 310006
EAN.
3245063100060
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 160-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 600 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
Type de tension | AC |
Hauteur | 247 mm |
Largeur | 173 mm |
Profondeur | 369 mm |
Poids | 13 kg |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge | 5 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 6 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION