![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/27/LG-277071L-WEB-R.jpg)
Obturateur Mosaic 2 modules - Blanc
Mosaic
LEGRAND
Obturateur Mosaic 2 modules - Blanc
REF. 277071L
EAN.
3414971939790
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Largeur de l'ouverture | 45 mm |
Hauteur de l'ouverture | 45 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION