![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4949-WEB-R.jpg)
Obturateur demi module Living Now pour centrage d'un mécanisme 1 module avec enjoliveur 2 modules
Living Now
BTICINO
Obturateur demi module Living Now pour centrage d'un mécanisme 1 module avec enjoliveur 2 modules
REF. K4949
EAN.
8005543611920
Living Now, obturateur technique demi-module pour occuper les espaces vides des supports entre les mécanismes
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 11 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 12.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Fiche technique
9 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION