Obturateur Céliane - Titane
Céliane
LEGRAND
Obturateur Céliane - Titane
REF. 099759
EAN.
3245060997595
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Impression/marquage | Sans |
---|---|
Utilisation | Sortie de cable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Titane |
Avec champ d'inscription | Non |
---|---|
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 74 mm |
Hauteur | 74 mm |
Profondeur | 52 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION