Niloé obturateur intég. Mosaic crème à vis
Niloé
LEGRAND
Niloé obturateur intég. Mosaic crème à vis
REF. 665295
EAN.
3245066652955
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 76 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 76 mm |
Matériau | Plastique |
Largeur de l'ouverture | 45 mm |
Couleur | Autre |
Hauteur de l'ouverture | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 1113 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Agrément
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION