![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764696-WEB-R.jpg)
NILOE CHARGEUR DOCK 3A 15W IVOIRE
Niloé
LEGRAND
NILOE CHARGEUR DOCK 3A 15W IVOIRE
REF. 764696
EAN.
3414970804822
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 220-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Beige |
Numéro RAL | 1113 |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
Profondeur d'appareil | 71 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION