![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-050057-WEB-PR.jpg)
MULTIPRISE 4 PRISES A CABLER
-
LEGRAND
MULTIPRISE 4 PRISES A CABLER
REF. 050057
EAN.
3245060500573
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 4 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 4 |
Avec dispositif on/off | Non |
Interrupteur différentiel | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur d'alimentation | 0 m |
Prise inclinée ou inclinable | Oui |
Angle de l'insert central vrillé | 45° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 252 mm |
Hauteur | 52 mm |
Profondeur | 40 mm |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-666583/A2
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION