Aller au contenu principal
Logo print

Moulure DLP-S avec adhésif 40x16mm. Longueur 2m

DLP-S LEGRAND

Moulure DLP-S avec adhésif 40x16mm. Longueur 2m

REF. 638159 EAN. 3414970330277
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Hauteur 16 mm
Largeur 40 mm
Longueur 2000 mm
Section transversale utile 510 mm²
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Transparent Non
Numéro RAL 9003
Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons enfichables 0
Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
Finition du couvercle Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK06
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
NF-1129 (1.02 Mo)