Mosaic Poussoir 1 module 6A 250V Blanc
Mosaic
LEGRAND
Mosaic Poussoir 1 module 6A 250V Blanc
REF. 077030
EAN.
3245060770303
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bascule/rocker |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 22.5 mm |
Profondeur d'appareil | 36.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Agrément
IRAM-DC-E-E100-003.1M2
(2.18 Mo)
2 documents
Utilisation spéciale du Firmware
Utilisation spéciale du Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION