![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310675-WEB-L.jpg)
Module de puissance Keor MOD 25kW
Keor MOD
LEGRAND
Module de puissance Keor MOD 25kW
REF. 310675
EAN.
3414971211407
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-460 V |
---|---|
Fréquence primaire | 43-67 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 25000 W |
Puissance apparente de sortie | 25000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 482 mm |
Profondeur | 605 mm |
Poids | 22.5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
---|---|
Efficacité totale | 96.5 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Autre |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 50 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
7 documents
Guide technique
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Fiche technique
Livre blanc
2 documents
Brochure
Brochure
SÉLECTIONNER UNE ACTION