![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054052-LEGRAND-1000.jpg)
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T - métal
Mosaic
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T - métal
REF. 054052
EAN.
3245060540524
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rond |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Hauteur | 20 mm |
Profondeur d'encastrement | 80 mm |
Diamètre | 100 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
---|---|
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION