![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413103-WEB-R.jpg)
Module de brassage blindé catégorie 6 STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
LEGRAND
Module de brassage blindé catégorie 6 STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
REF. 413103
EAN.
3414971852914
Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Oui |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Blanc |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 69.53 mm |
---|---|
Profondeur | 83.31 mm |
Profondeur d'encastrement | 59.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION