![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036632-LEGRAND-1000.jpg)
Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz
LEGRAND
Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
REF. 036632
EAN.
3245060366322
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre total de diodes | 10 |
---|---|
Courant maximal (Imax) par diode | 1 A |
Tension de fonctionnement max. (Umax) | 300 V |
Anode commune | Oui |
Cathode commune | Non |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION