![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417039-LEGRAND-1000.jpg)
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 9A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 415V~
CTX³
LEGRAND
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 9A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 415V~
REF. 417039
EAN.
3414970404190
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 352.75-456.5 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 352.75-456.5 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 20 A |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 9 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 4 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION