Aller au contenu principal
Logo print

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 230V~

CTX³ LEGRAND

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 230V~

REF. 417076 EAN. 3414970404572
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 20 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 16 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 7.5 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02017FR-05 .pdf pdf (0.63 Mo)
Notice
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Fiche technique
F02017EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
417000.dwg dwg (0.16 Mo)