![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067697-WEB-R.jpg)
Micromodule connecté pour volet roulant " … With Netatmo "
Céliane
LEGRAND
Micromodule connecté pour volet roulant " … With Netatmo "
REF. 067697
EAN.
3414971346741
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Mode de pose | Installation intégrée |
Couplage au bus inclus | Non |
Module de bus amovible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Courant de commutation résistif | 2 A |
Puissance de coupure max. | 500 W |
Nombre max. de sorties de store vénitien | 1 |
Fonction commutation | Oui |
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Largeur | 77 mm |
Hauteur | 131 mm |
Profondeur | 21.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 2.3 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_710291
(0.5 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3898 A
(0.15 Mo)
Agrément
AENOR-030/002583
(0.24 Mo)
Agrément
NF-NF012_2761
(0.8 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION