![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032433-WEB-R.jpg)
Microcâble OS2 Fan-out et Fan-out LCS³ - 12 LC Duplex et 12 LC Duplex - longueur 30m
LCS³
LEGRAND
Microcâble OS2 Fan-out et Fan-out LCS³ - 12 LC Duplex et 12 LC Duplex - longueur 30m
REF. 032433
EAN.
3414970764324
LCS³, microcâble préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique Haute Densité optimal
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Monomode |
---|---|
Catégorie | OS2 |
Nombre de fibres | 24 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 30 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC-Duplex |
Type de connecteur raccordement 2 | LC-Duplex |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
---|---|
Couleur de gaine | Jaune |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-70 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Numéro RAL | 1018 |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION