Aller au contenu principal
Logo print

Microcâble OM3 Fan-out et Fan-out LCS³ - 12 LC Duplex et 12 LC Duplex - longueur 30m

LCS³ LEGRAND

Microcâble OM3 Fan-out et Fan-out LCS³ - 12 LC Duplex et 12 LC Duplex - longueur 30m

REF. 032413 EAN. 3414970764225

LCS³, microcâble préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique Haute Densité optimal

Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OM3
Nombre de fibres 24
Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
Type de câble Breakout
Longueur 30 m
Type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
Type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
Connexion version APC 1 Non
Connexion version APC 2 Non
Couleur de gaine Turquoise (cyan)
Douille de protection contre le ployage Injecté
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Temperature d'utilisation /d'installation 0-70 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Numéro RAL 6027
Type de grade de communication Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000101585FR-03.pdf pdf (0.4 Mo)
Fiche technique
S000101585EN-03.pdf pdf (0.4 Mo)