![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067371-WEB-R.jpg)
Média Hub Light Céliane blanc
Céliane
LEGRAND
Média Hub Light Céliane blanc
REF. 067371
EAN.
3414970963963
Céliane, une prise Media Hub à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | Autre |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 3 |
Catégorie | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
---|---|
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 74.1 mm |
Hauteur d'appareil | 74.1 mm |
Profondeur d'appareil | 31.8 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-RED 671
(0.46 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION