![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-023992-WEB-R.jpg)
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P à rappel verrouillé en 0
Osmoz
LEGRAND
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P à rappel verrouillé en 0
REF. 023992
EAN.
3245060239923
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Fixation centrale, diamètre du trou | 22.5 mm |
---|---|
Longueur du joystick | 70 mm |
Nombre de directions d'actionnement | 2 |
Nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement | 0 |
Nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement | 0 |
Nombre de contacts-inverseurs par direction | 0 |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Verrouillage en position 0 | Non |
Générateur de code | Non |
---|---|
Signal de sortie analogique configurable | Non |
Avec bague frontale | Non |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Degré de protection (NEMA) | 4 |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION