![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4915M2DD-BTICINO-1000.jpg)
Manette Livinglight avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - blanc
MyHOME
BTICINO
Manette Livinglight avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - blanc
REF. N4915M2DD
EAN.
8005543502068
Livinglight, un enjoliveur à monter sur mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton-poussoir en deux parties |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Sylbole scannable / sans obstacle | Oui |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Fixation à borne |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 5.3 mm |
Temperature de stockage | -10-70 °C |