![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033754-WEB-R.jpg)
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie5e FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
LCS³
LEGRAND
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie5e FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
REF. 033754
EAN.
3414970870377
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 5E |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Noir |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 20.5 mm |
---|---|
Profondeur | 48.1 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
4 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-Composant Cat5e FTP 3P-1200835
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION