![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4040V12-WEB-R.jpg)
L.NOW - 1P NO pushbutton, 3 A 12 Va.c + name label, 2 modules
Living Now
BTICINO
L.NOW - 1P NO pushbutton, 3 A 12 Va.c + name label, 2 modules
REF. K4040V12
EAN.
8005543648193
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Contact à poussoir/touche à pression |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 12 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 3 A |
Avec éclairage | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 33.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION