Aller au contenu principal
Logo print

LIGHTING PUSH-BUTTON IVORY

Kaptika LEGRAND

LIGHTING PUSH-BUTTON IVORY

REF. 782136 EAN. 3414970007148
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Avec éclairage Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Beige
Numéro RAL (équivalent) 1013
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK02
Largeur d'appareil 88 mm
Hauteur d'appareil 80.5 mm
Profondeur d'appareil 39.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 24.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -25-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01258FR-02.pdf pdf (2.34 Mo)
Fiche technique
F01165EN-03.pdf pdf (1.45 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-604445/M2 (0.29 Mo)