![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/604077-LEGRAND-1000.jpg)
LEXIC VOYANT VERT 250V
LEGRAND
LEXIC VOYANT VERT 250V
REF. 604077
EAN.
3245066040776
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur de la calotte | Vert |
---|---|
Source lumineuse | LED |
Culot de lampe | Autre |
Puissance de la lampe max. | 0.55 W |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Type de tension | AC |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 70 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION