![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600043-WEB-R.jpg)
Legrand lampe LED pour fonction voyant lumineux 230V
dooxie
LEGRAND
Legrand lampe LED pour fonction voyant lumineux 230V
REF. 600043
EAN.
3414971004665
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Douille | Sans |
Source lumineuse fournie | Oui |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Non |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Autre |
---|---|
Transparent | Oui |
Couleur de la source lumineuse | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 230 V |
Puissance de la lampe max. | 0.03 W |
Largeur d'appareil | 13.5 mm |
Hauteur d'appareil | 39.5 mm |
Profondeur d'appareil | 10.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 10.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION