![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310045-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand Keor LI RT 1kVA - UPS (rack-tower / convertible LCD)
Keor
LEGRAND
Legrand Keor LI RT 1kVA - UPS (rack-tower / convertible LCD)
REF. 310045
EAN.
3414970499233
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 165-300 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 900 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 405 mm |
---|---|
Poids | 19 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 10 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
5 documents
Livre blanc
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION