Aller au contenu principal
Logo print

LEGRAND COFFRET SAILLIE 2X18M PORTE FUMEE SANS BORNIER

Practibox S LEGRAND

LEGRAND COFFRET SAILLIE 2X18M PORTE FUMEE SANS BORNIER

REF. 137117 EAN. 3414971177871
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 2
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 382 mm
Largeur d'encastrement 432 mm
Profondeur intérieure 76 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 386 mm
Largeur 436 mm
Profondeur 108 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 36
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02563EN_03.pdf pdf (0.92 Mo)
Notice
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Fiche technique
F02563FR_03.pdf pdf (0.93 Mo)
Fiche technique
F02563EN_02 (1).pdf pdf (0.92 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)