![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134104-WEB-R.jpg)
LEGRAND COFFRET SAILLIE 1X4M PORTE BLANCHE SANS BORNIER
Practibox S
LEGRAND
LEGRAND COFFRET SAILLIE 1X4M PORTE BLANCHE SANS BORNIER
REF. 134104
EAN.
3414971177727
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Hauteur d'encastrement | 212 mm |
Largeur d'encastrement | 180 mm |
Profondeur intérieure | 70 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 216 mm |
Largeur | 184 mm |
Profondeur | 100 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 4 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
LOVAG-IT 18.118
(2.67 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION