Aller au contenu principal
Logo print

LEDs - for illuminated one-way switch/push-button -230 V -consumption 0.15 mA

- LEGRAND

LEDs - for illuminated one-way switch/push-button -230 V -consumption 0.15 mA

REF. 067684 EAN. 3414970426918
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Transfo intégré Non
Avec résistance série intégrée Oui
Source lumineuse fournie Oui
Avec diode intégrée Oui
Douille Sans
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230 V
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230 V
Source lumineuse LED
Type de raccordement du circuit auxiliaire Autre
Couleur de la source lumineuse Blanc
Type de fixation Fixation frontale
Largeur 17.25 mm
Hauteur 36.5 mm
Profondeur 9.7 mm
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01956FR-01.pdf pdf (0.55 Mo)
Fiche technique
F01956EN-01.pdf pdf (0.55 Mo)
7 documents
Agrément
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Agrément
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)