![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V12-BTICINO-1000.jpg)
LEDs pour commandes à bascule 12V Living Light Ambre
Living Light
BTICINO
LEDs pour commandes à bascule 12V Living Light Ambre
REF. LN4742V12
EAN.
8005543441756
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 11-27 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 11-27 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 11-27 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Autre |
Couleur de la source lumineuse | Orange |
Type de fixation | Autre |