Aller au contenu principal
Logo print

Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

- LEGRAND

Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

REF. 048771 EAN. 3414971201484
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Autre
Radio bidirectionnelle Non
Mode de pose Encastré
Avec protection contre le vol/démontage Non
Couplage au bus inclus Oui
Nombre de points d'actionnement 0
Nombre de touches 2
Avec affichage LED Oui
Avec champ d'inscription Non
Avec affichage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Noir
Numéro RAL (équivalent) 9017
Transparent Non
Avec thermostat d'ambiance Non
Avec capteur infrarouge Non
Classe de protection (IP) IP20
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
Largeur 129 mm
Hauteur 93 mm
Profondeur 48 mm
Profondeur d'encastrement 30 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Fréquence 0-0 Hz
Consommation en veille 12 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 0-0 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Adressable Oui
Objet connecté Non
Mode de commande SCS
Programmable Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000101015EN-1.pdf pdf (0.39 Mo)
Fiche technique
S000101015FR-1.pdf pdf (0.34 Mo)