![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4384_1-BTICINO-1000.jpg)
Lampe de secours Living Light
Living Light
BTICINO
Lampe de secours Living Light
REF. L4384/1
EAN.
8012199448367
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | En saillie et encastré |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Système de contrôle | Touche de contrôle |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Source lumineuse | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Anthracite |
Matériau de la verrine | Autre |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe de protection | II |
---|---|
Puissance du système | 1 W |
Flux lumineux utile | 5 lm |
Distance de visibilité du pictogramme | 2 m |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 47 mm |
Hauteur/profondeur | 67.5 mm |
Longueur | 88 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 77 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION