Aller au contenu principal
Logo print

Kit tout-en-un micromodule d'éclairage + 2 commandes sans fil d'éclairage

dooxie LEGRAND

Kit tout-en-un micromodule d'éclairage + 2 commandes sans fil d'éclairage

REF. 600699 EAN. 3414971044289
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Modèle Relais
Type de charge Universel et LED
Commande auxiliaire possible Oui
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
Commande radio possible Oui
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Tension nominale 230 V
Fréquence 50-60 Hz
Calibre/courant nominal assigné (In) 1.3 A
Puissance de commutation 0-300 W
Nombre de canaux 1
Type de fixation Autre
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Oui
Compatible avec Amazon Alexa Oui
Compatible IFTTT Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP41
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0.1 mA
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Borne à vis
Nombre de bornes 5
Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
Section de câble 0.75-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

2 documents
Notice
LE10714AD.pdf pdf (6.19 Mo)
Notice
LE10758AB.pdf pdf (1.33 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706886 (0.58 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_2096 (0.95 Mo)