![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020886-LEGRAND-1000.jpg)
Kit séparation en U pour jeu de barres horizontal 4000A pour gaine à câbles externe profondeur 975mm pour formes XL³
XL³
LEGRAND
Kit séparation en U pour jeu de barres horizontal 4000A pour gaine à câbles externe profondeur 975mm pour formes XL³
REF. 020886
EAN.
3245060208868
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Adapté à la largeur de boîtier | 475 mm |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 975 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Non |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION