![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/405043-LEGRAND.jpg)
Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 6 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 3 rangées
XL³
LEGRAND
Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 6 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 3 rangées
REF. 405043
EAN.
3414970001900
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de phases | 1 |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Adapté au nombre d'appareils | 18 |
Dimension du pas | 17.7 mm |
Section transversale | 16 mm² |
Longueur | 310.5 mm |
Découpable à taille voulue | Non |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Finition du raccordement électrique | Goupille |
Isolé | Oui |
Tension nominale de tenue aux chocs | 2 kV |
---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 0.63 kA |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 400 V |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 1.92 kA |
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N | Oui |
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire | Non |
Couleur | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de peigne fourni | Vertical et horizontal |